(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二次電池対応機器 スーパーマイクロシリンダ SCM-P4

二次電池対応機器 スーパーマイクロシリンダ SCM-P4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,063円 ~ 73,955円
税込価格
6,669円 ~ 81,351円

【特長】・一般丸型シリンダの中口径(Φ20〜Φ100)シリーズです。・内径サイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定238,336件の候補があります。

Loading...

商品情報

形番表示方法

形番選定にあたっての注意事項

注1:取付金具は製品に添付して出荷します。
注2:最小ストロークについては、 メーカーカタログのP.6をご参照ください。
注3:チューブ内径Φ20~Φ40でスイッチ取付方式がレール方式の場合、SW19、SWBW、SWCC、SWDK、SWDL、SWDMは搭載できません。
注4:スイッチ取付方式"Z"を選定した場合、スイッチレール添付出荷"Q"は選定できません。
注5:"I""Y"は同時に選定することはできません。
注6:スイッチは製品に添付して出荷いたします。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
クッション
オプション
スイッチ
スイッチ数
取付形式
付属品
スイッチ取付方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
20
両側エアクッション付
ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
スイッチなし
なし
基本形
なし
レール方式

1個

8,393( 9,232円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
スイッチなし
なし
基本形
一山ナックル
レール方式

1個

9,497( 10,447円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
スイッチなし
なし
基本形
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
レール方式

1個

9,771( 10,748円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
なし
スイッチなし
なし
基本形
なし
レール方式

1個

8,041( 8,845円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
なし
スイッチなし
なし
基本形
一山ナックル
レール方式

1個

9,145( 10,060円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
なし
スイッチなし
なし
基本形
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
レール方式

1個

9,419( 10,361円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷、ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
スイッチなし
なし
基本形
なし
レール方式

1個

9,255( 10,181円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷、ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
スイッチなし
なし
基本形
一山ナックル
レール方式

1個

10,358( 11,394円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷、ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
スイッチなし
なし
基本形
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
レール方式

1個

10,633( 11,696円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷
スイッチなし
なし
基本形
なし
レール方式

1個

8,903( 9,793円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷
スイッチなし
なし
基本形
一山ナックル
レール方式

1個

10,006( 11,007円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷
スイッチなし
なし
基本形
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
レール方式

1個

10,281( 11,309円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
2個付
基本形
なし
レール方式

1個

15,761( 17,337円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
2個付
基本形
一山ナックル
レール方式

1個

16,864( 18,550円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
2個付
基本形
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
レール方式

1個

17,139( 18,853円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
なし
SW11
2個付
基本形
なし
レール方式

1個

15,409( 16,950円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
なし
SW11
2個付
基本形
一山ナックル
レール方式

1個

16,512( 18,163円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
なし
SW11
2個付
基本形
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
レール方式

1個

16,787( 18,466円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷、ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
2個付
基本形
なし
レール方式

1個

15,761( 17,337円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷、ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
2個付
基本形
一山ナックル
レール方式

1個

16,864( 18,550円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷、ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
2個付
基本形
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
レール方式

1個

17,139( 18,853円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷
SW11
2個付
基本形
なし
レール方式

1個

15,409( 16,950円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷
SW11
2個付
基本形
一山ナックル
レール方式

1個

16,512( 18,163円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷
SW11
2個付
基本形
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
レール方式

1個

16,787( 18,466円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
2個付
基本形
なし
バンド方式

1個

15,795( 17,375円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
2個付
基本形
一山ナックル
バンド方式

1個

16,899( 18,589円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
2個付
基本形
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
バンド方式

1個

17,173( 18,890円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
なし
SW11
2個付
基本形
なし
バンド方式

1個

15,443( 16,987円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
なし
SW11
2個付
基本形
一山ナックル
バンド方式

1個

16,547( 18,202円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
なし
SW11
2個付
基本形
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
バンド方式

1個

16,821( 18,503円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
ヘッド側1個付
基本形
なし
レール方式

1個

12,508( 13,759円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
ヘッド側1個付
基本形
一山ナックル
レール方式

1個

13,611( 14,972円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
ヘッド側1個付
基本形
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
レール方式

1個

13,886( 15,275円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
なし
SW11
ヘッド側1個付
基本形
なし
レール方式

1個

12,156( 13,372円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
なし
SW11
ヘッド側1個付
基本形
一山ナックル
レール方式

1個

13,259( 14,585円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
なし
SW11
ヘッド側1個付
基本形
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
レール方式

1個

13,534( 14,887円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷、ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
ヘッド側1個付
基本形
なし
レール方式

1個

12,508( 13,759円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷、ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
ヘッド側1個付
基本形
一山ナックル
レール方式

1個

13,611( 14,972円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷、ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
ヘッド側1個付
基本形
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
レール方式

1個

13,886( 15,275円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷
SW11
ヘッド側1個付
基本形
なし
レール方式

1個

12,156( 13,372円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷
SW11
ヘッド側1個付
基本形
一山ナックル
レール方式

1個

13,259( 14,585円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷
SW11
ヘッド側1個付
基本形
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
レール方式

1個

13,534( 14,887円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
ヘッド側1個付
基本形
なし
バンド方式

1個

12,094( 13,303円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
ヘッド側1個付
基本形
一山ナックル
バンド方式

1個

13,198( 14,518円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
ヘッド側1個付
基本形
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
バンド方式

1個

13,473( 14,820円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
なし
SW11
ヘッド側1個付
基本形
なし
バンド方式

1個

11,742( 12,916円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
なし
SW11
ヘッド側1個付
基本形
一山ナックル
バンド方式

1個

12,846( 14,131円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
なし
SW11
ヘッド側1個付
基本形
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
バンド方式

1個

13,121( 14,433円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
ロッド側1個付
基本形
なし
レール方式

1個

12,508( 13,759円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
ロッド側1個付
基本形
一山ナックル
レール方式

1個

13,611( 14,972円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
ロッド側1個付
基本形
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
レール方式

1個

13,886( 15,275円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
なし
SW11
ロッド側1個付
基本形
なし
レール方式

1個

12,156( 13,372円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
なし
SW11
ロッド側1個付
基本形
一山ナックル
レール方式

1個

13,259( 14,585円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
なし
SW11
ロッド側1個付
基本形
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
レール方式

1個

13,534( 14,887円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷、ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
ロッド側1個付
基本形
なし
レール方式

1個

12,508( 13,759円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷、ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
ロッド側1個付
基本形
一山ナックル
レール方式

1個

13,611( 14,972円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷、ピストンロッド、ロッドナット材質(ステンレス)
SW11
ロッド側1個付
基本形
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
レール方式

1個

13,886( 15,275円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷
SW11
ロッド側1個付
基本形
なし
レール方式

1個

12,156( 13,372円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷
SW11
ロッド側1個付
基本形
一山ナックル
レール方式

1個

13,259( 14,585円 )

12日目

25
20
両側エアクッション付
スイッチレール添付出荷
SW11
ロッド側1個付
基本形
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
レール方式

1個

13,534( 14,887円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般丸型シリンダの中口径(Φ20〜Φ100)シリーズです。
・内径サイズ、バリエーションが豊富で外観が非常にスマートで、一般形シリンダの中では最もコンパクトなシリンダです。
・二次電池対応可能の新しいタイプで、従来よりドライ環境性能の向上を実現

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二次電池対応機器 スーパーマイクロシリンダ SCM-P4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました