(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロック付ドローファスナー CP-318-MD

ロック付ドローファスナー CP-318-MD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
814円
税込単価
895円

【特長】・つまみ易い形状のため、取手としても使用することができます・施解錠が一...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    ツマミ・ノブ型ハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    錠前付き
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    樹脂
  • 材質(詳細):
    本体:ポリアミド6(PA6)/止め金:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 仕上:
    本体:シボ加工/止め金:バレル研磨
  • 適用板厚(mm):
    最大4.0
  • 外径(mm):
    30

型番

CP-318-MD-90 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

製品仕様

型番材質表面仕上
本体止め金本体止め金
CP-318-MD-90ポリアミド6(PA6・ブラック)ステンレス鋼板(SUS304)シボ加工バレル研磨

技術情報・設計アイデア

パネル穴明け寸法

左開き仕様
右開き仕様

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-318-MD-90

1個

814( 895円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つまみ易い形状のため、取手としても使用することができます
・施解錠が一目で認識できるように、マーク付きです
・スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます
・難燃材(UL94V-0)を使用
・マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付(JIS C8480準拠)
・インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます
【用途】
・配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器

カタログ

 

CP-318-MD-90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロック付ドローファスナー CP-318-MDの型番CP-318-MD-90のページです。
型番CP-318-MD-90に関する仕様情報を記載しております。

ロック付ドローファスナー CP-318-MDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました