(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MD-EFTH4040HH
エンプラ フラット ヒンジ(MD-EFTH) エンプラ フラットヒンジ

エンプラ フラット ヒンジ(MD-EFTH) MD-EFTH4040HH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
911円
税込単価
1,002円

【特長】・異物混入対策に適した製品です・MD-EFTHは、金属検出機対応樹脂製...

詳細情報を確認する

型番

MD-EFTH4040HH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MD-EFTH4040HH の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ L(mm)
幅 W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MD-EFTH4040HH

40
40

1個

911( 1,002円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物混入対策に適した製品です
・MD-EFTHは、金属検出機対応樹脂製ヒンジ

Loading...

MD-EFTH4040HHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ フラット ヒンジ(MD-EFTH)の型番MD-EFTH4040HHのページです。
型番MD-EFTH4040HHに関する仕様情報を記載しております。

エンプラ フラット ヒンジ(MD-EFTH)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MD-EFTH5050HH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ L
(mm)
幅 W
(mm)

1,125円

( 1,238円 )
1個 あり

4日目

5050

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました