(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EALA63A-SUS-SA-CL
エルゴ アジャストクランプ レバー(抗菌仕様)(EALA-SUS-SA) エルゴアジャストクランプレバー抗菌仕様

エルゴ アジャストクランプ レバー(抗菌仕様)(EALA-SUS-SA) EALA63A-SUS-SA-CL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,997円
税込単価
2,197円

【特長】・銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁...

詳細情報を確認する

型番

EALA63A-SUS-SA-CL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EALA63A-SUS-SA-CL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付部 サイズ
本体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EALA63A-SUS-SA-CL

M6
ホワイト

1個

1,997( 2,197円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します(抗菌効果の基準であるJIS Z 2801をクリア)
・洗浄しても抗菌特性は変わりません
・レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます
【用途】
・衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です

Loading...

EALA63A-SUS-SA-CLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルゴ アジャストクランプ レバー(抗菌仕様)(EALA-SUS-SA)の型番EALA63A-SUS-SA-CLのページです。
型番EALA63A-SUS-SA-CLに関する仕様情報を記載しております。

エルゴ アジャストクランプ レバー(抗菌仕様)(EALA-SUS-SA)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EALA63A-SUS-SA
EALA78A-SUS-SA
EALA78A-SUS-SA-CL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付部 サイズ 本体色

1,997円

( 2,197円 )
1個 あり

4日目

M6ブラック

2,497円

( 2,747円 )
1個 あり

4日目

M8ブラック

2,497円

( 2,747円 )
1個 あり

4日目

M8ホワイト

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました