(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VDF7-2017M6M-SUS
防振ゴム(円錐台、メネジ)(VDF7) 防振ゴム(円錐台、メネジ)

防振ゴム(円錐台、メネジ)(VDF7) VDF7-2017M6M-SUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,297円
税込単価
1,427円

【用途】・SUS+シリコーンゴム製で食品・医療関連に最適【仕様】・使用温度:-...

詳細情報を確認する

型番

VDF7-2017M6M-SUS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VDF7-2017M6M-SUS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
接続ねじ M
高さH・厚さT(mm)
ばね定数(N/mm)
使用荷重範囲(N)
外径 D(mm)
取付け部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VDF7-2017M6M-SUS

~300
M6
17
50
~211
20
6

1個

1,297( 1,427円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・SUS+シリコーンゴム製で食品・医療関連に最適
【仕様】
・使用温度:-50~200℃

VDF7-2017M6M-SUSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振ゴム(円錐台、メネジ)(VDF7)の型番VDF7-2017M6M-SUSのページです。
型番VDF7-2017M6M-SUSに関する仕様情報を記載しております。

防振ゴム(円錐台、メネジ)(VDF7)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VDF7-2017M5M-SUS
VDF7-2517M6M-SUS
VDF7-3222M8M-SUS
VDF7-3835M10M-SUS
VDF7-3835M8M-SUS
VDF7-4350M10M-SUS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大許容荷重(範囲)
(N)
接続ねじ M 高さH・厚さT
(mm)
ばね定数
(N/mm)
使用荷重範囲
(N)
外径 D
(mm)
取付け部長さ
(mm)

1,489円

( 1,638円 )
1個 -

4日目

~300M51750~211205

1,397円

( 1,537円 )
1個 -

4日目

301~700M617142~605256

1,897円

( 2,087円 )
1個 -

4日目

701~2500M822142~778328

2,997円

( 3,297円 )
1個 あり

4日目

701~2500M1035166~14553810

2,997円

( 3,297円 )
1個 あり

4日目

701~2500M835166~1455388

3,997円

( 4,397円 )
1個 あり

4日目

701~2500M1050114~14204310

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました