(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VDB7-3835M10M
防振ゴム(円錐台、メネジ)(VDB7) 防振ゴム(円錐台、メネジ)

防振ゴム(円錐台、メネジ)(VDB7) VDB7-3835M10M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
407円
税込単価
448円

イマオコーポレーション 防振ゴム・パッド 防振ゴム(円錐台、メネジ)(VDB7...

詳細情報を確認する

型番

VDB7-3835M10M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VDB7-3835M10M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
接続ねじ M
高さH・厚さT(mm)
ばね定数(N/mm)
使用荷重範囲(N)
取付け部材質
外径 D(mm)
取付け部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VDB7-3835M10M

701~2500
M10
35
102
~893
SS400
38
10

1個

407( 448円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 防振ゴム・パッド 防振ゴム(円錐台、メネジ)(VDB7)。

VDB7-3835M10Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振ゴム(円錐台、メネジ)(VDB7)の型番VDB7-3835M10Mのページです。
型番VDB7-3835M10Mに関する仕様情報を記載しております。

防振ゴム(円錐台、メネジ)(VDB7)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VDB7-2017M6M-SUS
VDB7-2517M6M
VDB7-2517M6M-SUS
VDB7-3835M10M-SUS
VDB7-3835M8M
VDB7-3835M8M-SUS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大許容荷重(範囲)
(N)
接続ねじ M 高さH・厚さT
(mm)
ばね定数
(N/mm)
使用荷重範囲
(N)
取付け部材質 外径 D
(mm)
取付け部長さ
(mm)

468円

( 515円 )
1個 あり

4日目

~300M61760~253SUS304206

208円

( 229円 )
1個 あり

4日目

301~700M61784~358SS400256

523円

( 575円 )
1個 あり

4日目

301~700M61784~358SUS304256

1,076円

( 1,184円 )
1個 あり

4日目

701~2500M1035102~893SUS3043810

407円

( 448円 )
1個 あり

4日目

701~2500M835102~893SS400388

1,076円

( 1,184円 )
1個 あり

4日目

701~2500M835102~893SUS304388

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました