(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VDB6-2017M5L20M
防振ゴム(円錐台、オネジ)(VDB6) 防振ゴム(円錐台、オネジ)

防振ゴム(円錐台、オネジ)(VDB6) VDB6-2017M5L20M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
184円
税込単価
202円

イマオコーポレーション 防振ゴム・パッド 防振ゴム(円錐台、オネジ)(VDB6...

詳細情報を確認する

型番

VDB6-2017M5L20M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VDB6-2017M5L20M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
接続ねじ M
高さH・厚さT(mm)
ばね定数(N/mm)
使用荷重範囲(N)
取付け部材質
外径 D(mm)
取付け部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VDB6-2017M5L20M

301~700
M5
17
96
~407
SS400
20
20

1個

184( 202円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 防振ゴム・パッド 防振ゴム(円錐台、オネジ)(VDB6)。

VDB6-2017M5L20Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振ゴム(円錐台、オネジ)(VDB6)の型番VDB6-2017M5L20Mのページです。
型番VDB6-2017M5L20Mに関する仕様情報を記載しております。

防振ゴム(円錐台、オネジ)(VDB6)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VDB6-2017M5L06M-SUS
VDB6-2017M5L10M
VDB6-2017M5L10M-SUS
VDB6-2017M5L20M-SUS
VDB6-2017M6L12M
VDB6-2017M6L12M-SUS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大許容荷重(範囲)
(N)
接続ねじ M 高さH・厚さT
(mm)
ばね定数
(N/mm)
使用荷重範囲
(N)
取付け部材質 外径 D
(mm)
取付け部長さ
(mm)

443円

( 487円 )
1個 -

4日目

301~700M51796~407SUS304206

184円

( 202円 )
1個 あり

4日目

301~700M51796~407SS4002010

484円

( 532円 )
1個 あり

4日目

301~700M51796~407SUS3042010

484円

( 532円 )
1個 あり

4日目

301~700M51796~407SUS3042020

168円

( 185円 )
1個 あり

4日目

301~700M61796~407SS4002012

407円

( 448円 )
1個 あり

4日目

301~700M61796~407SUS3042012

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました