(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPTRB-10155
TPEダンパー(レクタングラー)(TPTRB) TPEダンパー(レクタング)

TPEダンパー(レクタングラー)(TPTRB) TPTRB-10155

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,364円
税込単価
4,800円

【特長】・衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します・ウレタンや...

詳細情報を確認する

型番

TPTRB-10155 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TPTRB-10155 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
高さH・厚さT(mm)
使用荷重範囲(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPTRB-10155

60001~
48.3
~90000

1個

4,364( 4,800円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します
・ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります
・費用効率の高い性能を発揮します
・高負荷のエネルギーを吸収するバンパーです。産業用ロボット、無人搬送機などに適しています

TPTRB-10155で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TPEダンパー(レクタングラー)(TPTRB)の型番TPTRB-10155のページです。
型番TPTRB-10155に関する仕様情報を記載しております。

TPEダンパー(レクタングラー)(TPTRB)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPTRB-10140
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大許容荷重(範囲)
(N)
高さH・厚さT
(mm)
使用荷重範囲
(N)

4,267円

( 4,694円 )
1個 あり

4日目

12501~6000052.8~29200

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました