(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CP155-12001LS
テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き)(CP155-LS) テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き)

テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き)(CP155-LS) CP155-12001LS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,448円
税込単価
15,893円

【特長】・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することが...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    S45C
  • 表面処理:
    四三酸化鉄皮膜
  • 材質詳細:
    テーパーブッシュ:S45C、クランプボルト:SCM435、スペーサー:S45C

CP155-12001LS の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ネジ径 M
適用する本体品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP155-12001LS

M12×1.75
CP150-12063・CP151-12125・CP152-12080

1個

14,448( 15,893円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます

Loading...

CP155-12001LSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き)(CP155-LS)の型番CP155-12001LSのページです。
型番CP155-12001LSに関する仕様情報を記載しております。

テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き)(CP155-LS)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CP155-08001LS
CP155-16001LS
CP155-20001LS
CP155-20241LS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ径 M 適用する本体品番

13,862円

( 15,248円 )
1個 -

4日目

M8×1.25CP150-08040・CP151-08080・CP152-08050

15,591円

( 17,150円 )
1個 -

4日目

M16×2CP150-16080・CP151-16160・CP152-16100

29,974円

( 32,971円 )
1個 -

4日目

M20×2.5CP150-20100

29,974円

( 32,971円 )
1個 -

4日目

M24×3CP150-20100

ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました