(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QLSWC18L-18
スイングクランプ(スプリングタイプ)(QLSWC) スイングクランプ(スプリングタイプ)

スイングクランプ(スプリングタイプ)(QLSWC) QLSWC18L-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,141円
税込単価
17,755円

【特長】・フック旋回後さらにレバーを回すと、カムシャフトがフック内部のピンに沿...

詳細情報を確認する

型番

QLSWC18L-18 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

QLSWC18L-18 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
クランプ力(N)
旋回方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QLSWC18L-18

180

1個

16,141( 17,755円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック旋回後さらにレバーを回すと、カムシャフトがフック内部のピンに沿って動き出します。調整ボルトがワークに当たると、スプリングを圧縮させてワークをクランプします
・ワンタッチ操作で簡単にクランプできます。クランプ完了時、クリック感があります
・内蔵スプリングによるクランプのため、クランプ力が一定です

Loading...

QLSWC18L-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングクランプ(スプリングタイプ)(QLSWC)の型番QLSWC18L-18のページです。
型番QLSWC18L-18に関する仕様情報を記載しております。

スイングクランプ(スプリングタイプ)(QLSWC)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QLSWC18R-18
QLSWC23L-32
QLSWC23R-32
QLSWC30L-55
QLSWC30R-55
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
クランプ力
(N)
旋回方向

16,141円

( 17,755円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

180

18,293円

( 20,122円 )
1個 -

4日目

320

18,293円

( 20,122円 )
1個 -

4日目

320

23,030円

( 25,333円 )
1個 -

4日目

550

23,030円

( 25,333円 )
1個 -

4日目

550

ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました