(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QCTHSA25-03-SUS
スペーサー(QCTHSA・QCASP) スペーサー

スペーサー(QCTHSA・QCASP) QCTHSA25-03-SUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,138円
税込単価
1,252円

イマオコーポレーション 位置決めユニット部品 スペーサー(QCTHSA・QCA...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

QCTHSA25-03-SUS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

QCTHSA25-03-SUSの仕様・寸法情報

種類スペーサ・取付金具本体材質SUS303
外径D(φ)25 - -

カタログ

型番リスト

型番
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QCTHSA25-03-SUS

25

1個

1,138( 1,252円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 位置決めユニット部品 スペーサー(QCTHSA・QCASP)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペーサー(QCTHSA・QCASP)の型番QCTHSA25-03-SUSのページです。
型番QCTHSA25-03-SUSに関する仕様情報を記載しております。

スペーサー(QCTHSA・QCASP)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QCASP34-03-SUS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径D
(φ)

1,381円

( 1,519円 )
1個 -

4日目

34
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径D
(φ)

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト