(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EKK31-SUS-SA
エルゴ ナールド ノブ(抗菌仕様)(EKK-SUS-SA) エルゴナールドノブ(抗菌仕様)

エルゴ ナールド ノブ(抗菌仕様)(EKK-SUS-SA) EKK31-SUS-SA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,057円
税込単価
1,163円

【特長】・銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁...

詳細情報を確認する

  • 本体 種類:
    円形
  • 円形 種類:
    標準
  • 取付部の種類:
    めねじ(段付)
  • 本体 材質:
    ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • 付加機能:
    なし
  • 側面部加工:
    ローレット
  • 止めねじ加工:
    なし
  • めねじ・丸穴加工:
    止まり穴
  • 本体 表面処理:
    なし
  • 取付部 材質:
    ポリアミド
  • 取付部 表面処理:
    なし

型番

EKK31-SUS-SA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EKK31-SUS-SA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付部 径 (mm) または 呼び径
取付部 長さL(mm)
ノブ部 外径(mm)
本体 高さ H(mm)
本体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EKK31-SUS-SA

M8
15
31
27
つや消しブラック

1個

1,057( 1,163円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します(抗菌効果の基準であるJIS Z 2801をクリア)
・洗浄しても抗菌特性は変わりません
【用途】
・衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です

EKK31-SUS-SAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルゴ ナールド ノブ(抗菌仕様)(EKK-SUS-SA)の型番EKK31-SUS-SAのページです。
型番EKK31-SUS-SAに関する仕様情報を記載しております。

エルゴ ナールド ノブ(抗菌仕様)(EKK-SUS-SA)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EKK21A-SUS-SA
EKK21A-SUS-SA-CL
EKK31-SUS-SA-CL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付部 径 (mm) または 呼び径 取付部 長さL
(mm)
ノブ部 外径
(mm)
本体 高さ H
(mm)
本体色

898円

( 988円 )
1個 -

4日目

M5102118つや消しブラック

872円

( 959円 )
1個 あり

4日目

M5102118つや消しホワイト

1,057円

( 1,163円 )
1個 あり

4日目

M8153127つや消しホワイト

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました