(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GRL35M6P-D-SUS
樹脂製ガイドローラー(U深溝型)(GRL-P-D-SUS) 樹脂製ガイドローラー(U深溝型)

樹脂製ガイドローラー(U深溝型)(GRL-P-D-SUS) GRL35M6P-D-SUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,986円
税込単価
4,385円

【特長】・樹脂製のため、走行音が静かです・ワイヤーが外れにくい深溝形状のため、...

詳細情報を確認する

型番

GRL35M6P-D-SUS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GRL35M6P-D-SUS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
軸種類
外径(mm)
底部径(mm)
ローラ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GRL35M6P-D-SUS

[軸付き] ボルト付きタイプ
35
26
11

1個

3,986( 4,385円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のため、走行音が静かです
・ワイヤーが外れにくい深溝形状のため、滑車などにも利用できます

GRL35M6P-D-SUSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ガイドローラー(U深溝型)(GRL-P-D-SUS)の型番GRL35M6P-D-SUSのページです。
型番GRL35M6P-D-SUSに関する仕様情報を記載しております。

樹脂製ガイドローラー(U深溝型)(GRL-P-D-SUS)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GRL2606P-D-SUS
GRL26M6P-D-SUS
GRL3508P-D-SUS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
軸種類 外径
(mm)
底部径
(mm)
ローラ幅
(mm)

2,790円

( 3,069円 )
1個 -

3日目

[軸なし(丸穴)] ボルト無しタイプ26199

3,632円

( 3,995円 )
1個 -

3日目

[軸付き] ボルト付きタイプ26199

3,012円

( 3,313円 )
1個 -

3日目

[軸なし(丸穴)] ボルト無しタイプ352611

ガイドローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました