(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GRL1304P-U-SUS
樹脂製ガイドローラーU型(GRL-P-U-SUS) ジュシセイガイドローラーUガタ

樹脂製ガイドローラーU型(GRL-P-U-SUS) GRL1304P-U-SUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,018円
税込単価
1,120円

樹脂製フラット型ガイドローラーです。【特長】・樹脂製のため、走行音が静かです・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

GRL1304P-U-SUS の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
軸種類
外径(mm)
ローラ幅(mm)
L1(mm)
許容荷重(N)
M
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GRL1304P-U-SUS

[軸なし(丸穴)] ボルト無しタイプ
13
5
-
49
-
10

1個

1,018( 1,120円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂製フラット型ガイドローラーです。
【特長】
・樹脂製のため、走行音が静かです
・耐熱温度:105℃

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

GRL1304P-U-SUSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ガイドローラーU型(GRL-P-U-SUS)の型番GRL1304P-U-SUSのページです。
型番GRL1304P-U-SUSに関する仕様情報を記載しております。

樹脂製ガイドローラーU型(GRL-P-U-SUS)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GRL13M4P-U-SUS
GRL1404P-U-SUS
GRL14M4P-U-SUS
GRL1805P-U-SUS
GRL18M4P-U-SUS
GRL1905P-U-SUS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?軸種類 外径
(mm)
ローラ幅
(mm)
L1
(mm)
許容荷重
(N)
M

1,328円

( 1,461円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10[軸付き] ボルト付きタイプ135549M4×0.7

1,018円

( 1,120円 )
1個 あり

4日目

10[軸なし(丸穴)] ボルト無しタイプ145-49-

1,328円

( 1,461円 )
1個 あり

3日目

10[軸付き] ボルト付きタイプ145549M4×0.7

1,018円

( 1,120円 )
1個 あり

3日目

10[軸なし(丸穴)] ボルト無しタイプ185-68.6-

1,328円

( 1,461円 )
1個 あり

3日目

10[軸付き] ボルト付きタイプ185568.6M4×0.7

1,018円

( 1,120円 )
1個 あり

3日目

10[軸なし(丸穴)] ボルト無しタイプ195-68.6-

ガイドローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました