(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HD-BHS03X8
ボールヘッドスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-BHS) ボールヘッドスクリューHD(ハイジェニックデザイン)仕様

ボールヘッドスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-BHS) HD-BHS03X8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
966円
税込単価
1,063円

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイ...

詳細情報を確認する

型番

HD-BHS03X8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HD-BHS03X8 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び
寸法L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-BHS03X8

M3×0.5
8

1個

966( 1,063円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。

HD-BHS03X8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールヘッドスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-BHS)の型番HD-BHS03X8のページです。
型番HD-BHS03X8に関する仕様情報を記載しております。

ボールヘッドスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-BHS)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HD-BHS03X10
HD-BHS04X10
HD-BHS04X6
HD-BHS04X8
HD-BHS05X10
HD-BHS05X12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び 寸法L
(mm)

966円

( 1,063円 )
1個 -

3日目

M3×0.510

992円

( 1,091円 )
1個 -

3日目

M4×0.710

966円

( 1,063円 )
1個 -

3日目

M4×0.76

992円

( 1,091円 )
1個 -

3日目

M4×0.78

1,099円

( 1,209円 )
1個 -

3日目

M5×0.810

1,099円

( 1,209円 )
1個 -

3日目

M5×0.812

ボルトクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました