(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MBOD-1-01
ODクランプ用口金(MBOD-01) ODクランプ口金

ODクランプ用口金(MBOD-01) MBOD-1-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,172円
税込単価
8,989円

イマオコーポレーション 内径・外形クランプ ODクランプ用口金(MBOD-01...

詳細情報を確認する

型番

MBOD-1-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MBOD-1-01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用外形クランプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBOD-1-01

MBOD-1

1個

8,172( 8,989円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 内径・外形クランプ ODクランプ用口金(MBOD-01)。

MBOD-1-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ODクランプ用口金(MBOD-01)の型番MBOD-1-01のページです。
型番MBOD-1-01に関する仕様情報を記載しております。

ODクランプ用口金(MBOD-01)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MBOD-2-01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用外形クランプ

24,515円

( 26,967円 )
1個 -

4日目

MBOD-2

内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました