(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RLES2338ETT
ロータリーロックエレメント(RLES) ロータリーロックエレメント

ロータリーロックエレメント(RLES) RLES2338ETT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,812円
税込単価
3,093円

【特長】・RLES-I□タイプと RLES-E□タイプを組み合わせ、任意の位置...

詳細情報を確認する

型番

RLES2338ETT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RLES2338ETT の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体材質
仕様
本体表面処理
呼びM
外径D(φ)
M1
d(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RLES2338ETT

SUM22L
スプリング付
四三酸化鉄皮膜
M4×0.7
19.5
M3×0.5
-

1個

2,812( 3,093円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RLES-I□タイプと RLES-E□タイプを組み合わせ、任意の位置での角度調整が可能です

RLES2338ETTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーロックエレメント(RLES)の型番RLES2338ETTのページです。
型番RLES2338ETTに関する仕様情報を記載しております。

ロータリーロックエレメント(RLES)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RLES2338EHT-SUS
RLES2338ETH
RLES2338ETH-SUS
RLES2338ETT-SUS
RLES2338IHH
RLES2338IHH-SUS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体材質 仕様 本体表面処理 呼びM 外径D
(φ)
M1 d
(mm)

3,782円

( 4,160円 )
1個 あり

3日目

SUS303スプリング付なし-19.5M3×0.54.2

2,812円

( 3,093円 )
1個 あり

3日目

SUM22Lスプリング付四三酸化鉄皮膜M4×0.719.5M3-

3,782円

( 4,160円 )
1個 あり

3日目

SUS303スプリング付なしM4×0.719.5M3-

3,782円

( 4,160円 )
1個 あり

3日目

SUS303スプリング付なしM4×0.719.5M3×0.5-

2,812円

( 3,093円 )
1個 あり

3日目

SUM22Lスプリングなし四三酸化鉄皮膜-23M3×0.5-8L 4.2

3,782円

( 4,160円 )
1個 あり

3日目

SUS303スプリングなしなし-23M3×0.5-8L 4.2

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました