(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QCWE1034-M20-S
センサー付きケース(QCWE-M-S) センサー付きケース

センサー付きケース(QCWE-M-S) QCWE1034-M20-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,300円
税込単価
19,030円

【特長】・クサビロッククランパーの先端がコンタクト面を押し下げることで、センサ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

QCWE1034-M20-S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
呼びM
適用クサビロッククランパー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QCWE1034-M20-S

ストレートセンサー
M20×1.5
QCWE1034-14、QCWE1034-20、QCWE1034-14S、QCWE1034-20S、QCWE1034-14-SUS、QCWE1034-20-SUS

1個

17,300( 19,030円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クサビロッククランパーの先端がコンタクト面を押し下げることで、センサーが反応します
・クランプ状態の判別が確実にできるため、作業者の操作ミスや、装置の誤作動を防止します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

QCWE1034-M20-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサー付きケース(QCWE-M-S)の型番QCWE1034-M20-Sのページです。
型番QCWE1034-M20-Sに関する仕様情報を記載しております。

センサー付きケース(QCWE-M-S)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QCWE0625-M16-S
QCWE0625-M16-SL
QCWE1034-M20-SL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 呼びM 適用クサビロッククランパー

17,000円

( 18,700円 )
1個 -

4日目

ストレートセンサーM16×1.5QCWE0625-10、QCWE0625-10S、QCWE0625-10-SUS

16,600円

( 18,260円 )
1個 -

4日目

L型センサーM16×1.5QCWE0625-10、QCWE0625-10S、QCWE0625-10-SUS

17,700円

( 19,470円 )
1個 -

4日目

L型センサーM20×1.5QCWE1034-14、QCWE1034-20、QCWE1034-14S、QCWE1034-20S、QCWE1034-14-SUS、QCWE1034-20-SUS

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました