(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LHSSB08X52
パッド付きスクリュー(ロングロック付)(LHSSB・LHSSP) パッド付きスクリュー(ロングロック付)

パッド付きスクリュー(ロングロック付)(LHSSB・LHSSP) LHSSB08X52

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,010円
税込単価
1,111円

【特長】・パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つ...

詳細情報を確認する

型番

LHSSB08X52 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LHSSB08X52 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ねじ径
材質(先端部)
長さL(mm)
材質詳細(先端部)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LHSSB08X52

8
黄銅
52
黄銅(カドミウム低減材)

1個

1,010( 1,111円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません
・緩み防止機能(ロングロック)付きです。振動に強く、抜きモーメントが高く、確実な位置決め、着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます

LHSSB08X52で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッド付きスクリュー(ロングロック付)(LHSSB・LHSSP)の型番LHSSB08X52のページです。
型番LHSSB08X52に関する仕様情報を記載しております。

パッド付きスクリュー(ロングロック付)(LHSSB・LHSSP)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LHSSB04X40.5
LHSSB04X6.5
LHSSB05X12.5
LHSSB08X62
LHSSB08X82
LHSSB10X14
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじ径 材質(先端部) 長さL
(mm)
材質詳細(先端部)

958円

( 1,054円 )
1個 -

3日目

4黄銅40.5黄銅(カドミウム低減材)

673円

( 740円 )
1個 -

3日目

4黄銅6.5黄銅(カドミウム低減材)

612円

( 673円 )
1個 -

3日目

5黄銅12.5黄銅(カドミウム低減材)

1,028円

( 1,131円 )
1個 -

3日目

8黄銅62黄銅(カドミウム低減材)

1,028円

( 1,131円 )
1個 -

3日目

8黄銅82黄銅(カドミウム低減材)

718円

( 790円 )
1個 -

3日目

10黄銅14黄銅(カドミウム低減材)

クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました