(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RANDX12-6-1M-R
インデックス プランジャー(遠隔操作タイプ)(RANDX) インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ)

インデックス プランジャー(遠隔操作タイプ)(RANDX) RANDX12-6-1M-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,869円
税込単価
13,056円

プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔操作タイプのインデックスプランジャ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RANDX12-6-1M-R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RANDX12-6-1M-R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付部外径(mm)
d(mm)
S(mm)
キャップのカラー
ケーブル長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RANDX12-6-1M-R

12
6
6
レッド
1000

1個

11,869( 13,056円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔操作タイプのインデックスプランジャーです。
【用途】
・手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

RANDX12-6-1M-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックス プランジャー(遠隔操作タイプ)(RANDX)の型番RANDX12-6-1M-Rのページです。
型番RANDX12-6-1M-Rに関する仕様情報を記載しております。

インデックス プランジャー(遠隔操作タイプ)(RANDX)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RANDX12-6-1M-B
RANDX12-6-1M-G
RANDX12-6-1M-Y
RANDX12-6-3M-B
RANDX12-6-3M-G
RANDX12-6-3M-R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付部外径
(mm)
d
(mm)
S
(mm)
キャップのカラー ケーブル長さ
(mm)

11,869円

( 13,056円 )
1個 -

5日目

1266ブラック1000

11,869円

( 13,056円 )
1個 -

5日目

1266グレー1000

11,869円

( 13,056円 )
1個 -

5日目

1266イエロー1000

12,489円

( 13,738円 )
1個 -

5日目

1266ブラック3000

12,489円

( 13,738円 )
1個 -

5日目

1266グレー3000

12,489円

( 13,738円 )
1個 -

5日目

1266レッド3000

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました