(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JRB-ND-31
JRB/JRN ホルダつきマグネット ゴムジャケットタイプ NBK マグネット_JR

JRB/JRN ホルダつきマグネット ゴムジャケットタイプ JRB-ND-31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,197円
税込単価
2,417円

ホルダつきマグネットをゴムジャケットでカバーしました。【特長】・ゴムジャケット...

詳細情報を確認する

型番

JRB-ND-31 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JRB-ND-31 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

JRB/JRNシリーズ

規格表

単位:mm

品番吸着力(N)DHd1d2h質量(g)
JRB-ND-2235226483.516
JRB-ND-3175316693.533
JRB-ND-66210668.55.5253.5209

JRB-ND:貫通穴タイプ

単位:mm

品番吸着力(N)DHM質量(g)
JRN-ND-2235226M417
JRN-ND-4385435.5M467
JRN-ND-66180668.5M6222

JRN-ND:めねじタイプ

材質・仕上げ

 JRB-NDJRN-ND
磁石ネオジム
ニッケルメッキ
ネオジム
ニッケルメッキ
ゴムジャケットTPETPE
ホルダSPCC相当
三価クロメート処理
SPCC相当
三価クロメート処理
耐熱温度80℃80℃

型番リスト

型番
外径(φ)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JRB-ND-31

31
70.1~80.0
75
6

1個

2,197( 2,417円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホルダつきマグネットをゴムジャケットでカバーしました。
【特長】
・ゴムジャケットと被吸着物の間の摩擦抵抗が大きくなるため、すべり方向にも大きな吸着力が得られます
・鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により確実に吸着します
・ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します
・JRB:貫通穴タイプ、JRN:めねじタイプ

カタログ

 

JRB-ND-31で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JRB/JRN ホルダつきマグネット ゴムジャケットタイプの型番JRB-ND-31のページです。
型番JRB-ND-31に関する仕様情報を記載しております。

JRB/JRN ホルダつきマグネット ゴムジャケットタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JRB-ND-22
JRB-ND-66
JRN-ND-22
JRN-ND-43
JRN-ND-66
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(φ)
吸着力(範囲選択)
(N)
吸着力(数値指定)
(N)
高さ
(mm)

1,697円

( 1,867円 )
1個 あり

4日目

2230.1~40.0356

4,397円

( 4,837円 )
1個 あり

4日目

66100.1~2108.5

1,897円

( 2,087円 )
1個 -

4日目

2230.1~40.0356

2,475円

( 2,723円 )
1個 -

4日目

4380.1~90.0855.5

4,597円

( 5,057円 )
1個 あり

4日目

66100.1~1808.5

マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました