(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JST-ND-10
JST ホルダつきマグネット NBK マグネット_JSS_JST

JST ホルダつきマグネット JST-ND-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,248円
税込単価
1,373円

円筒形ホルダつきマグネット。【特長】・磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 接着または圧入で固定してください。

型番

JST-ND-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JST-ND-10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

JSTシリーズ

規格表

単位:mm

品番吸着力(N)DHk質量(g)
JST-ND-4-TZB2.5420152
JST-ND-16-TZB9016201531
JST-ND-102410161112

JST-ND-TZB:ネオジム・外径公差D ±0.2
JST-ND:ネオジム・外径公差D h6

材質・仕上げ

 JST-ND-TZBJST-ND
磁石ネオジム
ニッケルメッキ
ネオジム
ニッケルメッキ
ホルダSUM22L相当
三価クロメート処理
SUM22L相当
リングナイロン66ナイロン66
耐熱温度80℃80℃

型番リスト

型番
外径(φ)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JST-ND-10

10
20.1~30.0
24
16

1個

1,248( 1,373円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

円筒形ホルダつきマグネット。
【特長】
・磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています
・外径公差:h6(ホルダ表面処理なし)、±0.2(ホルダ表面処理あり/三価クロメート処理)

(i)ご注意

  • 接着または圧入で固定してください。

カタログ

 

Loading...

JST-ND-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST ホルダつきマグネットの型番JST-ND-10のページです。
型番JST-ND-10に関する仕様情報を記載しております。

JST ホルダつきマグネットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JST-ND-16-TZB
JST-ND-4-TZB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(φ)
吸着力(範囲選択)
(N)
吸着力(数値指定)
(N)
高さ
(mm)

1,408円

( 1,549円 )
1個 -

4日目

1680.1~90.09020

1,106円

( 1,217円 )
1個 -

4日目

4~10.02.520

マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました