(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JFB-HF-20
JFB/JFBS ホルダつきマグネット NBK コガタキョウリョクマグネット JFB-HF

JFB/JFBS ホルダつきマグネット JFB-HF-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
818円
税込単価
900円

平板形ホルダつきマグネット。【特長】・磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 付属の六角穴付き皿ボルトまたは六角穴付きボルトを使用して固定してください。

型番

JFB-HF-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JFB-HF-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

JFB/JFBSシリーズ

規格表

単位:mm

品番吸着力(N)DHd1d2h六角穴付き
皿小ねじ
六角穴付き
ボルト
質量(g)
JFB-HF-161416±0.14.5(-0.1~+0.2)3.57.5-M3×6-6
JFB-HF-202720±0.16(-0.1~+0.2)4.110.5-M4×8-13
JFB-HF-253625±0.17(-0.2~+0.3)5.512-M5×10-24
JFB-HF-327232±0.17(-0.1~+0.3)5.512-M5×10-41
JFB-HF-409040(-0.1~+0.2)8(-0.1~+0.4)5.513.5-M5×10-74
JFB-HF-5018050(-0.1~+0.2)10(-0.1~+0.5)8.5±0.2228.5-M8×10152
JFBS-HF-252925±0.17(-0.2~+0.3)5.511.5-M5×10-24
JFBS-HF-325832±0.17(-0.2~+0.3)5.511.5-M5×10-41

材質・仕上げ

 JFB-HFJFBS-HF
磁石ハードフェライトハードフェライト
ホルダSPCC相当
三価クロメート処理
SUS430相当
リングナイロン66PPS
六角穴付き皿ボルト
六角穴付きボルト
SUSXM7(SUS304相当)SUSXM7(SUS304相当)
耐熱温度200℃220℃

使用上の注意

スティールなどの磁性材料のねじを使用すると、吸着力が低下します。ステンレスなどの非磁性材料のねじを使用してください。

型番リスト

型番
外径(φ)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JFB-HF-20

20
20.1~30.0
27
6

1個

818( 900円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平板形ホルダつきマグネット。
【特長】
・磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています
・JFB:スチール製ホルダ、JFBS:ステンレス製ホルダ

(i)ご注意

  • 付属の六角穴付き皿ボルトまたは六角穴付きボルトを使用して固定してください。

カタログ

 

JFB-HF-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JFB/JFBS ホルダつきマグネットの型番JFB-HF-20のページです。
型番JFB-HF-20に関する仕様情報を記載しております。

JFB/JFBS ホルダつきマグネットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JFB-HF-16
JFB-HF-25
JFB-HF-32
JFB-HF-40
JFB-HF-50
JFBS-HF-25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(φ)
吸着力(範囲選択)
(N)
吸着力(数値指定)
(N)
高さ
(mm)

765円

( 842円 )
1個 -

4日目

1610.1~20.0144.5

798円

( 878円 )
1個 あり

4日目

2530.1~40.0367

1,040円

( 1,144円 )
1個 -

4日目

3270.1~80.0727

1,120円

( 1,232円 )
1個 -

4日目

4080.1~90.0908

1,517円

( 1,669円 )
1個 -

4日目

50100.1~18010

928円

( 1,021円 )
1個 -

4日目

2520.1~30.0297

マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました