(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【シュマルツ】コボットポンプ ECBPi(協働ロボット・自走式ロボット用電気式ポンプ)

【シュマルツ】コボットポンプ ECBPi(協働ロボット・自走式ロボット用電気式ポンプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
411,429円
税込単価
452,572円

【特長】・電気式真空ポンプのためコンプレッサやエア供給用のホースが不要・ワーク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECBPI-12-24V-DC-M12-8

1個

411,429( 452,572円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気式真空ポンプのためコンプレッサやエア供給用のホースが不要
・ワークやアプリケーションに合わせ自動でパフォーマンスを最適化するスピードコントロール機能を搭載
・ディスプレイや手動設定が可能なボタンが一体化
・様々なフィールドバスに乗り入れ可能なIO-Link通信に対応
・NFC(近距離無線通信)に対応
・軽量かつコンパクトなデザイン
・導電仕様

(i)ご注意

ECBPI-12-24V-DC-M12-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【シュマルツ】コボットポンプ ECBPi(協働ロボット・自走式ロボット用電気式ポンプ)の型番ECBPI-12-24V-DC-M12-8のページです。
型番ECBPI-12-24V-DC-M12-8に関する仕様情報を記載しております。

【シュマルツ】コボットポンプ ECBPi(協働ロボット・自走式ロボット用電気式ポンプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました