(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【シュマルツ】 ECBPMi ロボセット(協働ロボット用電気式真空ポンプ)

【シュマルツ】 ECBPMi ロボセット(協働ロボット用電気式真空ポンプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
253,715円
税込単価
279,087円

【特長】・ミニサイズながら省エネ機能を搭載・電気ケーブルを一体化したロボットフ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品は こちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ロボットメーカー
セット内容
適用ロボット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ROB-SET-ECBPMI-FANUC-CRX

ファナック
ECBPMi、電気ケーブル付きフランジ(電気接続口:L字型、M8メス・8ピン)、真空パッド(SFF-20、SPB1-30 各1個)、USB(プラグイン)
CRX-5iA、CRX-10iA、CRX-20iA、CRX-25iA

1個

253,715( 279,087円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニサイズながら省エネ機能を搭載
・電気ケーブルを一体化したロボットフランジが付属
・静電容量式の操作ボタンと、LEDのステータスバーを搭載
・真空パッドや接続フランジがセットになった"ロボセット"
・様々なフィールドバスに乗り入れ可能なIO-Link通信に対応
・NFC(近距離無線通信)に対応
・導電仕様

(i)ご注意

  • その他ロボット部品は こちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ROB-SET-ECBPMI-FANUC-CRXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【シュマルツ】 ECBPMi ロボセット(協働ロボット用電気式真空ポンプ)の型番ROB-SET-ECBPMI-FANUC-CRXのページです。
型番ROB-SET-ECBPMI-FANUC-CRXに関する仕様情報を記載しております。

【シュマルツ】 ECBPMi ロボセット(協働ロボット用電気式真空ポンプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ECBPMI-24V-DC-M12-8
ROB-SET-ECBPMI-UR03-05
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ロボットメーカー セット内容 適用ロボット

214,286円

( 235,715円 )
1個 -

19日目

その他ECBPMi、電気ケーブル付きフランジ(電気接続口:M12オス・8ピン)、真空パッド(SFF-20、SPB1-30 各1個)-

248,572円

( 273,429円 )
1個 -

19日目

ユニバーサルロボットECBPMi、電気ケーブル付きフランジ(電気接続口:L字型、M8メス・8ピン)、真空パッド(SFF-20、SPB1-30 各1個)、USB(URCapプラグイン)UR-3、UR-5

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました