(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VP10BDMSS3
真空パッド 金属検出機用タイプ シンクウパッド

真空パッド 金属検出機用タイプ VP10BDMSS3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
991円
税込単価
1,090円

【特長】・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

VP10BDMSS3 の仕様・寸法情報

商品情報

パッドゴムのみの注文形式(例)

パッドネジ付セットの注文形式(例)

※パッド接続記号M5はピスコ製ホルダ以外に取付ける場合に使用。詳細はこちらをご覧ください。

型番リスト

型番
本体種類
パット種類
真空取出口
接続ねじ種類
接続ねじ径
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
パッド種類(詳細)
仕様
パッド接続記号
接続方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VP10BDMSS3

パッド単品
標準
-
-
-
10
16
リブ無し
SUS粉
-
-

1個

991( 1,090円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適
・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意。SUS粉仕様は、ゴムの摩耗粉が錆びにくい
・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意。あらゆる場面で適用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

VP10BDMSS3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド 金属検出機用タイプの型番VP10BDMSS3のページです。
型番VP10BDMSS3に関する仕様情報を記載しております。

真空パッド 金属検出機用タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VP10BDMSF5
VP10BDMSF5-M4
VP10BDMSF5-M5
VP10BDMSS3-M4
VP10BDMSS3-M5
VP10BDMSS5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体種類 パット種類 真空取出口 接続ねじ種類 接続ねじ径 外径 d
(φ)
高さ L1
(mm)
パッド種類(詳細) 仕様 パッド接続記号 接続方法

891円

( 980円 )
1個 -

9日目

パッド単品標準---1016リブ無し鉄粉--

1,068円

( 1,175円 )
1個 -

9日目

パッドネジ付きタイプ標準おねじおねじM41016リブ無し鉄粉M4ネジ込み

1,119円

( 1,231円 )
1個 -

9日目

パッドネジ付きタイプ標準おねじおねじM51016リブ無し鉄粉-ネジ込み

1,168円

( 1,285円 )
1個 -

9日目

パッドネジ付きタイプ標準おねじおねじM41016リブ無しSUS粉M4ネジ込み

1,217円

( 1,339円 )
1個 -

9日目

パッドネジ付きタイプ標準おねじおねじM51016リブ無しSUS粉-ネジ込み

991円

( 1,090円 )
1個 -

9日目

パッド単品標準---1016リブ無しSUS粉--

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました