(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSHL-M4-6
SSHS/SSHL 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) NBK ナベヤバイテック

SSHS/SSHL 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) SSHL-M4-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,797円
税込単価
1,977円

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。【特長】・頭部高さはすべて1.5mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

SSHL-M4-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SSHL-M4-6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

規格表

単位:mm

品番MLD1L1Bt最大締めつけ
トルク(N・m)
SSHS-M8-30-VAM88131.54512
SSHL-M4-6M4681.522.52

材質・仕上げ

 SSHSSSHL
本体SUSXM7(SUS304相当)SUS316L
強度区分A2-50A4-70

・最大締めつけトルクを超えないようにしてください。

・SSHLはSSHSと区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
材質
販売単位
強度区分(ステンレス)
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSHL-M4-6

4
6
0.7
[ステンレス] SUS316L
箱・パック
A4-70
M4X6
M4-6

1個

1,797( 1,977円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
【特長】
・頭部高さはすべて1.5mm以下
・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に
・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性、耐フッ素ガス、耐塩素ガス、耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します(SSHLタイプ)
・SUS316Lは非磁性(SSHLタイプ)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

カタログ

 

SSHL-M4-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSHS/SSHL 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)の型番SSHL-M4-6のページです。
型番SSHL-M4-6に関する仕様情報を記載しております。

SSHS/SSHL 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SSHS-M8-30-VA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
材質 販売単位 強度区分(ステンレス) サイズ(X表記) サイズ(-表記)

197円

( 217円 )
1個 -

4日目

8301.25[ステンレス] SUSXM7(SUS304相当)バラ(1個から購入可能)A2-50M8X30M8-30

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました