(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNSM-M3-6
SNSM モリブデン六角穴付きボルト NBK ロッカクアナツキボルト

SNSM モリブデン六角穴付きボルト SNSM-M3-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,297円
税込単価
3,627円

【特長】・純モリブデン製・融点:2623℃。すぐれた耐熱性・クリーン洗浄、クリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 酸化雰囲気中の場合、600℃以上で昇華反応が始まりますのでご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SNSM-M3-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SNSM-M3-6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SNSMシリーズ

規格表

単位:mm

品番MLD1L1B引張破断荷重*1
(N)
SNSM-M3-6M365.532.52760
SNSM-M3-8M385.532.52760
SNSM-M3-12M3125.532.52760
SNSM-M3-20M3205.532.52760
SNSM-M4-8M487434820
SNSM-M4-10M4107434820
SNSM-M4-12M4127434820
SNSM-M5-10M5108.5547810
SNSM-M5-12M5128.5547810
SNSM-M5-16M5168.5547810
SNSM-M8-25M825138620100
SNSM-M8-35M835138620100

*1:表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

材質・仕上げ

 SNSM
本体純モリブデン

機械的性質

 純モリブデンSUS304
引張強さ(N/mm2)515520以上
0.2%耐力(N/mm2)380205以上
伸び(%)1540以上

・表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

物性

 純モリブデンSUS304
比重10.27.93
縦弾性係数(GPa)327193
電気抵抗率(μΩ・m)0.0580.7
熱伝導率(W/(m・K))14217
線膨張係数(Kの-1乗)5.1×10の-6乗17.3×10の-6乗

・表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNSM-M3-6

3
6
0.5
M3X6
M3-6

1個

3,297( 3,627円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・純モリブデン製
・融点:2623℃。すぐれた耐熱性
・クリーン洗浄、クリーン梱包済み
【用途】
・スパッタリング装置/高温炉

(i)ご注意

  • 酸化雰囲気中の場合、600℃以上で昇華反応が始まりますのでご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

SNSM-M3-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SNSM モリブデン六角穴付きボルトの型番SNSM-M3-6のページです。
型番SNSM-M3-6に関する仕様情報を記載しております。

SNSM モリブデン六角穴付きボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SNSM-M3-12
SNSM-M3-20
SNSM-M3-8
SNSM-M4-10
SNSM-M4-12
SNSM-M4-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
サイズ(X表記) サイズ(-表記)

3,697円

( 4,067円 )
1個 あり

4日目

3120.5M3X12M3-12

4,397円

( 4,837円 )
1個 -

4日目

3200.5M3X20M3-20

3,397円

( 3,737円 )
1個 あり

4日目

380.5M3X8M3-8

4,097円

( 4,507円 )
1個 あり

4日目

4100.7M4X10M4-10

4,297円

( 4,727円 )
1個 あり

4日目

4120.7M4X12M4-12

3,897円

( 4,287円 )
1個 あり

4日目

480.7M4X8M4-8

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました