(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

南京錠用平面ハンドル A-464-PDL

南京錠用平面ハンドル A-464-PDL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,393円
税込単価
4,832円

【特長】・南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です・左右兼用型(...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    スイングハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    錠前付き
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    亜鉛
  • 材質(詳細):
    亜鉛合金(ZDC)
  • 仕上:
    アクリル系樹脂焼付塗装
  • 鍵番号:
    0200
  • 適用板厚(mm):
    最大2.3
  • 付属品:
    止め金、取付け板、ビスセット、キー2本

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外観図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:アクリル系樹脂焼付塗装
  • 最大適用板厚:2.3mm
  • 付属品:止め金、取付け板、ビスセット、キー2本
  • 適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 メーカーカタログの1254ページ他)
  • 製品質量:514g

使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-464-PDL-1-1-0200

1個

4,393( 4,832円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です
・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
【用途】
・配分電盤・制御盤

カタログ

 

A-464-PDL-1-1-0200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

南京錠用平面ハンドル A-464-PDLの型番A-464-PDL-1-1-0200のページです。
型番A-464-PDL-1-1-0200に関する仕様情報を記載しております。

南京錠用平面ハンドル A-464-PDLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました