(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水ロックハンドル A-1147-WP・A-147-WP

防水ロックハンドル A-1147-WP・A-147-WP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,485円 ~ 6,270円
税込価格
1,634円 ~ 6,897円

【特長】・防水タイプ(Oリング・パッキン使用):IPX5相当・左右兼用型・A-...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

A-1147-1-WP

A-1147-3-WP・A-147-3-WP
※本図はA-147-3-WPを表します。A-1147-3-WPは封印用ワイヤー取付け位置が異なります。

外観図

A-1147-3-WP-0061-H

A-147-3-WP-0061-H

製品仕様

〔A-1147-WP〕

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS316)
  • 表面仕上:電解研磨

〔A-147-WP〕

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:梨地クロムめっき(MZCr)

規格表

商品番号備考(L1)(L2)(L3)最大適用板厚製品質量(g)
A-1147-1-WP-0061-H-48.529.58.33.288
A-1147-3-WP-0061-H封印付き-
A-147-3-WP-0061-H封印付き49.528-72

型番リスト

型番
材質
材質(詳細)
仕上
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ステンレス
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
電解研磨
封印なし

1個

6,050( 6,655円 )

9日目

ステンレス
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
電解研磨
封印付き

1個

6,270( 6,897円 )

9日目

亜鉛
亜鉛合金(ZDC)
梨地クロムめっき(MZCr)
封印付き

1個

1,485( 1,634円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水タイプ(Oリング・パッキン使用):IPX5相当
・左右兼用型
・A-1147-3-WP・A-147-3-WPは封印することができます
【用途】
・屋外配分電盤・制御盤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ロックハンドル A-1147-WP・A-147-WPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました