(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SHNS-M1.4
SHNS 六角ナット(微細ねじ用)【10~20個入り】 NBK ナベヤバイテック

SHNS 六角ナット(微細ねじ用) SHNS-M1.4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,655円
税込単価
1,821円

【特長】・微細ねじ用の六角ナット・M1~M2のサイズラインナップ・DIN 93...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

SHNS-M1.4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SHNS-M1.4 の仕様・寸法情報

型番
材質
ねじの呼び(M)
二面幅(mm)
厚さH (またはT)(mm)
ピッチ(mm)
入り数(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHNS-M1.4

[ステンレス] SUS304相当
1.4
3
1.2
0.3
10

1パック

10個入り

1,655( 1,821円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細ねじ用の六角ナット
・M1~M2のサイズラインナップ
・DIN 934に準拠しています
【用途】
・機器・装置のコンパクト化
・小型精密機器

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品情報

外形図

SHNSシリーズ

規格表

単位:mm

品番MBT質量(g)
SHNS-M112.50.80.03
SHNS-M1.41.431.20.06
SHNS-M1.61.63.21.30.08
SHNS-M2241.60.14

材質・仕上げ

 M1M1.4-M2
本体SUS303SUS304相当

カタログ

 

SHNS-M1.4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SHNS 六角ナット(微細ねじ用)の型番SHNS-M1.4のページです。
型番SHNS-M1.4に関する仕様情報を記載しております。

SHNS 六角ナット(微細ねじ用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SHNS-M1
SHNS-M1.6
SHNS-M2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 ねじの呼び(M) 二面幅
(mm)
厚さH (またはT)
(mm)
ピッチ
(mm)
入り数
(個)

3,168円

( 3,485円 )

10個入り

1パック -

4日目

[ステンレス] SUS30312.50.80.2510

863円

( 949円 )

20個入り

1パック -

4日目

[ステンレス] SUS304相当1.63.21.30.3520

500円

( 550円 )

20個入り

1パック -

4日目

[ステンレス] SUS304相当241.60.420

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました