(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンダー用後付けラッチ錠 C-433

シリンダー用後付けラッチ錠 C-433

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,496円
税込単価
1,646円

【特長】・日本自動販売システム機械工業会規格錠前専用のラッチユニット・ラッチ錠...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平面ラッチ
  • 材質:
    亜鉛
  • 鍵:
    なし
  • 全長(mm):
    47
  • 全幅(mm):
    29.5
  • 材質(詳細):
    ラッチ:亜鉛ダイカスト(ZDC)、ケース:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:
    ラッチ:クロムめっき(MZCr)、ケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 奥行(mm):
    34

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

 

 

 

製品仕様

  • 材質
    ラッチ:亜鉛ダイカスト(ZDC)
    ケース:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:
    ラッチ:クロムめっき(MZCr)
    ケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 製品質量:114g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-433

1個

1,496( 1,646円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本自動販売システム機械工業会規格錠前専用のラッチユニット
・ラッチ錠にセキュリティ性の高いコインロックを組合せて使用できます
・施錠状態でもワンタッチで扉を閉じることが可能になります
【用途】
・小型盤扉

カタログ

 

C-433で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダー用後付けラッチ錠 C-433の型番C-433のページです。
型番C-433に関する仕様情報を記載しております。

シリンダー用後付けラッチ錠 C-433のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました