(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R4000-15-W-T8P4
二次電池対応機器 レギュレータ R□000-P4シリーズ レギュレータ R000-P4

二次電池対応機器 レギュレータ R□000-P4シリーズ R4000-15-W-T8P4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,071円
税込単価
7,778円

【特長】・独自の化学繊維構造の採用により目詰りを大幅に解消し、エレメント寿命を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

R4000-15-W-T8P4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

R4000-15-W-T8P4 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

項 目R4000-WR6000-WR8000-W
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
耐圧力 MPa1.5
周囲温度・流体温度 ℃5~60
設定圧力 MPa0.05~0.85
リリーフリリーフ機構付(R8000はノンリリーフタイプのみ)
接続口径 Rc1/4、3/8、1/2
(3/4はアダプタ使用)
3/4、1
(1 1/4はアダプタ使用)
3/4、1
(1 1/4はアダプタ使用)
質量 kg0.751.11.6
標準装備品パネルマウント用ナット

型番リスト

型番
供給側 呼びサイズ
制御側 呼びサイズ
リリーフ機構
流れ方向
配管アダプタセット(添付)
アタッチメント(添付)
圧力計詳細
圧力レンジ
機種形番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R4000-15-W-T8P4

1/2
1/2
あり
右方向
添付なし
添付なし
圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立
0.05~0.85MPa
R4000

1個

7,071( 7,778円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の化学繊維構造の採用により目詰りを大幅に解消し、エレメント寿命を大幅に高めることで錆の心配は不要
・圧力計埋め込み形でコンパクト、工具不要で圧力調整ができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

R4000-15-W-T8P4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二次電池対応機器 レギュレータ R□000-P4シリーズの型番R4000-15-W-T8P4のページです。
型番R4000-15-W-T8P4に関する仕様情報を記載しております。

二次電池対応機器 レギュレータ R□000-P4シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
R4000-10-W-T6P4
R4000-10-W-T8P4
R4000-10-W-TP4
R4000-15-W-TP4
R4000-8-W-NT6P4
R4000-8-W-NT8P4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 呼びサイズ 制御側 呼びサイズ リリーフ機構 流れ方向 配管アダプタセット(添付) アタッチメント(添付) 圧力計詳細 圧力レンジ 機種形番

7,071円

( 7,778円 )
1個 -

18日目

3/83/8あり右方向添付なし添付なし圧力計取付ポート(1/8)は通気状態で組立0.05~0.85MPaR4000

7,071円

( 7,778円 )
1個 -

18日目

3/83/8あり右方向添付なし添付なし圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立0.05~0.85MPaR4000

7,085円

( 7,794円 )
1個 -

18日目

3/83/8あり右方向添付なし添付なし圧力計取付ポート(1/4)はシール状態で組立0.05~0.85MPaR4000

7,085円

( 7,794円 )
1個 -

18日目

1/21/2あり右方向添付なし添付なし圧力計取付ポート(1/4)はシール状態で組立0.05~0.85MPaR4000

7,071円

( 7,778円 )
1個 -

18日目

1/41/4なし右方向添付なし添付なし圧力計取付ポート(1/8)は通気状態で組立0.05~0.85MPaR4000

7,071円

( 7,778円 )
1個 -

18日目

1/41/4なし右方向添付なし添付なし圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立0.05~0.85MPaR4000

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました