(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B-77N-0
スライド式ポストヒンジ B-77N スライドシキポストヒンジ

スライド式ポストヒンジ B-77N B-77N-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,067円
税込単価
1,174円

【特長】・ヒンジの倒れ防止機能付・配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に...

詳細情報を確認する

型番

B-77N-0 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

B-77N-0 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

商品番号L1L2W1W2
B-77N-0165~2251513015
B-77N-1105~165913015

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-77N-0

225(165)

1個

1,067( 1,174円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒンジの倒れ防止機能付
・配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます
・ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です
【用途】
・配分電盤・制御盤・点検口

カタログ

 

B-77N-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド式ポストヒンジ B-77Nの型番B-77N-0のページです。
型番B-77N-0に関する仕様情報を記載しております。

スライド式ポストヒンジ B-77Nのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-77N-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ
(mm)

990円

( 1,089円 )
1個 -

9日目

165(105)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました