(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型マグネットキャッチ C-1934-2

薄型マグネットキャッチ C-1934-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
471円
税込単価
518円

【特長】・厚み3mmの薄型サイズ・ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力(N):
    26
  • 長さ L(mm):
    40.5
  • 幅 W(mm):
    19
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 高さ H(mm):
    4.5
  • 本体材質(詳細):
    ステンレス鋼板(SUS430)
  • 本体表面処理:
    光沢バレル研磨
  • マグネット材質:
    ネオジム
  • 受板材質:
    ステンレス鋼板(SUS430)
  • 受板表面処理:
    光沢バレル研磨

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

本体の寸法図

本体

受板の寸法図

受板

外観図

製品仕様

  • 材質
    マグネット:ネオジム
    本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)
  • 表面仕上
    ニッケルめっき、クリア塗装
    本体・受板:光沢バレル研磨

規格表

商品番号t吸着力N製品質量(g)
C-1934-21.52617

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-1934-2

1個

471( 518円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み3mmの薄型サイズ
・ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています

カタログ

 

C-1934-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型マグネットキャッチ C-1934-2の型番C-1934-2のページです。
型番C-1934-2に関する仕様情報を記載しております。

薄型マグネットキャッチ C-1934-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました