(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-1446-3-1-0200-W-2
スリム平面スイングハンドル A-1446 ステンレススリムヘイメンスイングハンドル

スリム平面スイングハンドル A-1446 A-1446-3-1-0200-W-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,800円
税込単価
9,680円

【特長】・取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です・防水タイプ(O...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

A-1446-3-1-0200-W-2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パネル穴明け寸法

外観図

A-1446-1-1

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:鏡面バフ研磨
  • 付属品:キー2本( A-1446-□-1のみ )・専用止め金・取付け板・ビスセット

規格表

商品番号備考鍵番号製品質量(g)
A-1446-1-1-0200-W-2SUS0200402
A-1446-3-1-0200-W-2SUS0200234
A-1446-3-2SUS鍵なし-
商品番号L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10W1W2W3W4W5W6(H1)(H2)H3td適用板厚(mm)付属止め金
A-1446-1146101.511713.528722014.5117283321261025278521.68.534.50~2.5AC-1025-E-1
A-1446-38850.56011.75226215126327301923824245318.824.2AC-1025-E-4

型番リスト

型番
鍵形状
鍵番号
全長(mm)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-1446-3-1-0200-W-2

錠前付き
0200
88
キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット

1個

8,800( 9,680円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です
・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
【用途】
・キュービクル・配電盤・制御盤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

A-1446-3-1-0200-W-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリム平面スイングハンドル A-1446の型番A-1446-3-1-0200-W-2のページです。
型番A-1446-3-1-0200-W-2に関する仕様情報を記載しております。

スリム平面スイングハンドル A-1446のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-1446-1-1-0200-W-2
A-1446-3-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
鍵形状 鍵番号 全長
(mm)
付属品

11,000円

( 12,100円 )
1個 -

9日目

錠前付き0200146キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット

7,810円

( 8,591円 )
1個 -

9日目

なし鍵なし88専用止め金・取付け板・ビスセット

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました