(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FA-683-S
オーブン用密閉リフトハンドル FA-683 オーブンヨウミッペイリフトハンドルヨウウケザ

オーブン用密閉リフトハンドル FA-683 FA-683-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,205円
税込単価
7,926円

【特長】・熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です・ハンドルを0°か...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

FA-683-S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

FA-683-R

FA-683-S

外観図

FA-683-S

製品仕様

  • 材質
    ハンドル:ポリアミド(PA6)
    シャフト:亜鉛合金(ZDC)
    受座:亜鉛合金(ZDC)
    受座ローラー:ステンレス(SUS304)
  • 表面仕上
    シャフト・受座:クロムめっき(MZCr)
  • 適用板厚:1~5mm
商品番号備考製品質量(g)
FA-683-Rハンドル 右開き用950
FA-683-S受座340

パネル穴明け寸法

型番リスト

型番
ハンドル形状
種類
鍵形状
特殊付加機能
材質
種類(詳細)
材質(詳細)
仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-683-S

-
関連部品
-
-
-
受座
受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー/ステンレス(SUS304)
受座/クロムめっき(MZCr)

1個

7,205( 7,926円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です
・ハンドルを0°から55°回転させると、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です
・ハンドル回転時0°、55°、90°でクリック感がありハンドルを保持します
・軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります
・ローラーの動きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます(締込み量:11.5mm仮閉め状態から本閉め状態まで)
・受座のローラーは調整ができます
・受けがラッチ方式のため、誤操作でもオーブン本体やハンドルに負担がかからない安全機構

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

FA-683-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーブン用密閉リフトハンドル FA-683の型番FA-683-Sのページです。
型番FA-683-Sに関する仕様情報を記載しております。

オーブン用密閉リフトハンドル FA-683のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FA-683-R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ハンドル形状 種類 鍵形状 特殊付加機能 材質 種類(詳細) 材質(詳細) 仕上

12,650円

( 13,915円 )
1個 -

9日目

密閉ハンドル本体なしなし(通常)樹脂ハンドル本体ハンドル/ポリアミド(PA6)、シャフト/亜鉛合金(ZDC)シャフト/クロムめっき(MZCr)

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました