(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプガイド FA-1814N-G

パイプガイド FA-1814N-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,967円
税込単価
2,164円

タキゲン製造 ドアハンドル・ラッチ付ハンドル パイプガイド FA-1814N-...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 種類(詳細):
    パイプガイド

(i)ご注意

  • 代表画像は本体の写真になります。本商品はパイプガイドのページになります。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハンドル断面寸法

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-1814N-G

1個

1,967( 2,164円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タキゲン製造 ドアハンドル・ラッチ付ハンドル パイプガイド FA-1814N-G。

(i)ご注意

  • 代表画像は本体の写真になります。本商品はパイプガイドのページになります。

カタログ

 

FA-1814N-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプガイド FA-1814N-Gの型番FA-1814N-Gのページです。
型番FA-1814N-Gに関する仕様情報を記載しております。

パイプガイド FA-1814N-Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました