(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FA-1807-S-3
ギアハンドル用受座 ステンレスギアハンドルウケ

ギアハンドル用受座 FA-1807-S-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,620円
税込単価
5,082円

タキゲン製造 ドアハンドル・ラッチ付ハンドル ギアハンドル用受座。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 種類(詳細):
    受座
  • 材質(詳細):
    ステンレス鋳物(SCS13)
  • 仕上:
    バフ研磨

FA-1807-S-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外観図

FA-1807-S-2

FA-1807-S-3

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋳物(SCS13)
  • 表面仕上:バフ研磨

規格表

商品番号備考H1H2製品質量(g)
FA-1807-S-2受け2438~4691
FA-1807-S-347.560~74142

型番リスト

型番
オフセット高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-1807-S-3

40.5~54.5

1個

4,620( 5,082円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タキゲン製造 ドアハンドル・ラッチ付ハンドル ギアハンドル用受座。

カタログ

 

FA-1807-S-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギアハンドル用受座の型番FA-1807-S-3のページです。
型番FA-1807-S-3に関する仕様情報を記載しております。

ギアハンドル用受座のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FA-1807-S-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
オフセット高さ
(mm)

4,345円

( 4,780円 )
1個 -

8日目

18.5~26.5

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました