(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

密閉セフティハンドル FA-1740・FA-740

密閉セフティハンドル FA-1740・FA-740

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,250円
税込単価
21,175円

【特長】・衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました・左右兼用型・ステンレス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外観図

FA-1740-1

FA-740-1(S=抗菌加工部位)

キーNo:0350

製品仕様

〔FA-1740〕

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:電解研磨
  • 製品質量:1865g

〔FA-740〕

  • 材質
    本体:アルミニウム合金(ADC)
    ボルトキャップ:無機抗菌剤練込みABS樹脂
  • 表面仕上
    本体:無機抗菌焼付塗装(シルバー)
  • 鍵番号:0350
  • 付属品:キー2本
  • 製品質量:780g

型番リスト

型番
材質
材質(詳細)
仕上
鍵番号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-1740-1

ステンレス
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
電解研磨
鍵なし

1個

19,250( 21,175円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました
・左右兼用型
・ステンレス製で耐食性に優れています(FA-1740)
・細菌類・カビ類などの繁殖を防ぎます(FA-740)
・取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします(FA-740)
【用途】
・プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

FA-1740-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉セフティハンドル FA-1740・FA-740の型番FA-1740-1のページです。
型番FA-1740-1に関する仕様情報を記載しております。

密閉セフティハンドル FA-1740・FA-740のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FA-740-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 材質(詳細) 仕上 鍵番号

4,504円

( 4,954円 )
1個 -

9日目

アルミニウム本体:アルミニウム合金(ADC)/ボルトキャップ:無機抗菌剤練込みABS樹脂本体:無機抗菌焼付塗装(シルバー)0350

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました