(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-456-1-2
インジケーター付平面ハンドル A-456 ヘイメンハンドル

インジケーター付平面ハンドル A-456 A-456-1-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,540円
税込単価
1,694円

【特長】・視認性の高いインジケーターで施解錠状態が一目で分かります・パネル仮留...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    スイングハンドル
  • 種類:
    本体
  • 特殊付加機能:
    防水
  • 材質:
    アルミニウム
  • 材質(詳細):
    アルミニウム合金(ADC)
  • 仕上:
    アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)
  • 適用板厚(mm):
    0~2.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

A-456-1-2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

A-456-1-1-0200

パネル穴明け寸法

外観図

A-456-1-1-0200

A-456-1-2

製品仕様

  • 材質:アルミニウム合金(ADC)
  • 表面仕上:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)
  • 付属品:キー2本(A-456-1-1)、止め金
  • 適応板厚:0~2.5mm
商品番号備考付属止め金製品質量(g)
A-456-1-1鍵・インジケーター付AC-25-E-1290
A-456-1-2鍵なし280

型番リスト

型番
鍵形状
鍵番号
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-456-1-2

なし
鍵なし
止め金

1個

1,540( 1,694円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性の高いインジケーターで施解錠状態が一目で分かります
・パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです
・取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計
・アルミ製で軽量です
・防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用)
・左右兼用型
【用途】
・キュービクル・配電盤・分電盤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

A-456-1-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インジケーター付平面ハンドル A-456の型番A-456-1-2のページです。
型番A-456-1-2に関する仕様情報を記載しております。

インジケーター付平面ハンドル A-456のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-456-1-1-0200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
鍵形状 鍵番号 付属品

1,925円

( 2,118円 )
1個 -

9日目

錠前付き0200キー2本、止め金

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました