(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-452-T
アウトサイド平面ハンドル A-452 ハンドルウケ

アウトサイド平面ハンドル A-452 A-452-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
110円
税込単価
121円

【特長】・新デザインでローコスト・ハンドルを閉じることで、爪が回転し、扉を密閉...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

A-452-T の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

A-452-1-1-200

A-452-P
M4×15極低頭ボルト

A-452-T

A-452-S

外観図

A-452-1-1- 0200

A-452-S

A-452-P

A-452-T

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:アクリル樹脂塗装(黒)
  • 適用板厚:0.8~2.0mm
  • 鍵番号:0200
  • 付属品:M5×6トラスねじ
  • 製品質量
    A-452-1-1:383g
    A-452-P:4g
    A-452-S:28g
    A-452-T:6g

パネル穴明け参考寸法

型番リスト

型番
ハンドル形状
種類
鍵形状
特殊付加機能
材質
種類(詳細)
材質(詳細)
仕上
鍵番号
適用板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-452-T

-
関連部品
-
-
-
ハンドル受
-
-
-
-

1個

110( 121円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新デザインでローコスト
・ハンドルを閉じることで、爪が回転し、扉を密閉します
・取付けスペースが狭く、筐体内部を有効に活用することができます
・左右兼用型
【用途】
・サーバーラック・情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

A-452-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アウトサイド平面ハンドル A-452の型番A-452-Tのページです。
型番A-452-Tに関する仕様情報を記載しております。

アウトサイド平面ハンドル A-452のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-452-1-1-0200
A-452-P
A-452-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ハンドル形状 種類 鍵形状 特殊付加機能 材質 種類(詳細) 材質(詳細) 仕上 鍵番号 適用板厚
(mm)

2,805円

( 3,086円 )
1個 -

12日目

スイングハンドル本体錠前付きなし(通常)亜鉛ハンドル本体亜鉛合金(ZDC)アクリル樹脂塗装(黒)02000.8~2.0

528円

( 581円 )
1個 -

8日目

-関連部品---ハンドル接続パーツ----

715円

( 787円 )
1個 -

8日目

-関連部品---ハンドル端末ユニット----

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました