(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-1140-SF-1-1-200
インジケーター付防水ハンドル A-140-SF・A-1140-SF インジケーターツキステンレスボウスイハンドル

インジケーター付防水ハンドル A-140-SF・A-1140-SF A-1140-SF-1-1-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,150円
税込単価
19,965円

【特長】・錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

A-1140-SF-1-1-200 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

キー:No.TAK55

キー:No.TAK60

キー:No.0200

外観図

A-1140-SF-1-1

 

キー:No.TAK55

キー:No.TAK60

キー:No.0200

製品仕様

〔A-1140-SF〕

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS316)
  • 表面仕上:鏡面バフ研磨

〔A-140-SF〕

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)
  • 付属品:大ナット・ビスセット・キー2本

パネル穴明け寸法

A-1140-SF-1・A-140-SF-1

A-140-SF-2・3

規格表

商品番号鍵番号L1L2W1W2(W3)□W4(H1)H2H3
A-1140-SF-1-10200152.512030163510516.535
A-140-SF-1-1-TAK55TAK55
A-140-SF-1-1-TAK60TAK60
A-140-SF-1-10200
A-1140-SF-2-10200120952414328445.529
A-140-SF-2-1-TAK55TAK553528.5
A-140-SF-2-10200
A-140-SF-3-1-TAK55TAK551028012353926
商品番号(H4)H5(H6)P1ΦDΦd最大適用板厚製品質量(g)
A-1140-SF-1-122526.5406087.5615
A-140-SF-1-1-TAK558535
A-140-SF-1-1-TAK60
A-140-SF-1-1
A-1140-SF-2-113.8335324875334
A-140-SF-2-1-TAK55524.55.5280
A-140-SF-2-1
A-140-SF-3-1-TAK5514.3522455.5240

型番リスト

型番
材質
材質(詳細)
仕上
鍵番号
全長(mm)
適用板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-1140-SF-1-1-200

ステンレス
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
鏡面バフ研磨
0200
152.5
最大7.5

1個

18,150( 19,965円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます
・従来品A-140のインジケーター仕様。施錠忘れを防止します
・従来品と取付けに互換性があります
・左右兼用型
【用途】
・屋外キュービクル・配分電盤・制御盤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

A-1140-SF-1-1-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インジケーター付防水ハンドル A-140-SF・A-1140-SFの型番A-1140-SF-1-1-200のページです。
型番A-1140-SF-1-1-200に関する仕様情報を記載しております。

インジケーター付防水ハンドル A-140-SF・A-1140-SFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-1140-SF-2-1-200
A-140-SF-1-1-0200
A-140-SF-1-1-TAK55
A-140-SF-1-1-TAK60
A-140-SF-2-1-0200
A-140-SF-2-1-TAK55
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 材質(詳細) 仕上 鍵番号 全長
(mm)
適用板厚
(mm)

14,850円

( 16,335円 )
1個 -

9日目

ステンレスステンレス鋼鋳物(SUS316)鏡面バフ研磨0200120最大5

3,300円

( 3,630円 )
1個 -

9日目

亜鉛亜鉛合金(ZDC)クロムめっき(MZCr)0200152.5最大7.5

3,300円

( 3,630円 )
1個 -

9日目

亜鉛亜鉛合金(ZDC)クロムめっき(MZCr)TAK55152.5最大7.5

3,300円

( 3,630円 )
1個 -

9日目

亜鉛亜鉛合金(ZDC)クロムめっき(MZCr)TAK60152.5最大7.5

3,080円

( 3,388円 )
1個 -

9日目

亜鉛亜鉛合金(ZDC)クロムめっき(MZCr)0200120最大5.5

3,080円

( 3,388円 )
1個 -

9日目

亜鉛亜鉛合金(ZDC)クロムめっき(MZCr)TAK55120最大5.5

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました