(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートロック防水ハンドル A-1143・A-143

オートロック防水ハンドル A-1143・A-143

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,970円 ~ 17,050円
税込価格
3,267円 ~ 18,755円

【特長】・オートロック仕様(ハンドル閉にて自動施錠)・ハンドル90°回転・M6...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

外観図

A-1143-1-1

A-143-1-1

キー:No.0200

製品仕様

  • 材質
    A-1143:ステンレス鋼鋳物(SUS316)
    A-143:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上
    A-1143:鏡面バフ研磨
    A-143:クロムめっき(MZCr)

パネル穴明け寸法

ハンドル左回転

ハンドル右回転

規格表

商品番号H(W)最大適用板厚製品質量(g)
A-1143-1-14.8419.8571
A-143-1-18358.5571

型番リスト

型番
材質
材質(詳細)
仕上
適用板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ステンレス
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
鏡面バフ研磨
最大9.8

1個

17,050( 18,755円 )

9日目

亜鉛
亜鉛合金(ZDC)
クロムめっき(MZCr)
最大8.5

1個

2,970( 3,267円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートロック仕様(ハンドル閉にて自動施錠)
・ハンドル90°回転
・M6ボルトに脱落防止スプリングを装着
・防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
・左右兼用型
【用途】
・屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートロック防水ハンドル A-1143・A-143のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました