(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-106-1
亜鉛合金製L型ハンドル A-106 エルガタハンドル

亜鉛合金製L型ハンドル A-106 A-106-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,960円
税込単価
4,356円

【特長】・止め金の取付け位置が調整できます・左右兼用型【用途】・配分電盤、大型...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    L型ハンドル
  • 種類:
    本体
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    亜鉛
  • 材質(詳細):
    亜鉛合金(ZDC)
  • 仕上:
    クロムめっき(MZCr)
  • 全長(mm):
    130

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

A-106-1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

 

外観図

A-106-1

 

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)
  • 付属品:大ナット・ビスセット・キー2本(A-106-1のみ)
  • 備考
    A-106-1:鍵付き
    A-106-2:鍵なし
  • 製品質量:620g

型番リスト

型番
鍵形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-106-1

錠前付き

1個

3,960( 4,356円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・止め金の取付け位置が調整できます
・左右兼用型
【用途】
・配分電盤、大型キュービクル、制御盤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

A-106-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

亜鉛合金製L型ハンドル A-106の型番A-106-1のページです。
型番A-106-1に関する仕様情報を記載しております。

亜鉛合金製L型ハンドル A-106のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-106-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
鍵形状

3,135円

( 3,449円 )
1個 -

9日目

なし

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました