(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK006
インサート軸受 軽量型 KMT BEARINGS

インサート軸受 軽量型 SK006

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,010円
税込単価
4,411円

軽量インサート軸受です。スチール・ステンレスから選択可能です。

詳細情報を確認する

型番

SK006 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SK006 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

規格表

軽量形ベアリングユニット用(止めねじタイプ)(K形)

軸径
Shaft Dia
(mm)
型番
Number
主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
基本定格荷重
Basic Load Rating
重量(kg)
Weight(kg)Reference
dDBCrSS1S2dsCr(N)Cor(N)
10K00010261480.74103M3×0.35460019600.02
12K001122814.580.7410.53M3×0.35509024000.03
15K002153216.590.74.5123.5M4×0.5558028400.04
17K003173517.5100.8512.53.5M4×0.5597032800.05
20K004204221121.36154M5×0.5935050400.08
25K005254722.5121.3616.54.5M5×0.51010056000.10
30K006305524.5131.56.5185.0M5×0.51320080000.15

軽量形ステンレス ベアリングユニット用(止めねじタイプ)(SK形)

軸径
Shaft Dia
(mm)
型番
Number
主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
基本定格荷重
Basic Load Rating
重量(kg)
Weight(kg)Reference
dDBCrSS1S2dsCr(N)Cor(N)
10SK00010261480.74103M3×0.5460019600.02
12SK001122814.580.7410.53M3×0.5509024000.03
15SK002153216.590.74.5123.5M4×0.7558028400.04
17SK003173517.5100.8512.53.5M4×0.7597032800.05
20SK004204221121.36154M5×0.8935050400.08
25SK005254722.5121.3616.54.5M5×0.81010056000.10
30SK006305524.5131.56.5185.0M5×0.81320080000.15
Cr=基本動定格荷重
Cor=基本静定格荷重

製品仕様

K形

  • 軸受:SUJ2(相当)
  • 潤滑油:リチウム系グリース
  • 耐熱温度:110℃(参考値)

SK形

  • 軸受:SUS440C(相当)
  • 潤滑油:H1認証食品用グリース
  • 耐熱温度:120℃(参考値)

型番リスト

型番
軸穴径 d(φ)
基本定格荷重 動定格(N)
基本定格荷重 静定格(N)
転動体材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK006

30
13200
8000
SUS440C(相当)

1個

4,010( 4,411円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量インサート軸受です。スチール・ステンレスから選択可能です。

カタログ

 

Loading...

SK006で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサート軸受 軽量型の型番SK006のページです。
型番SK006に関する仕様情報を記載しております。

インサート軸受 軽量型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
K000
K001
K002
K003
K004
K005
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
軸穴径 d
(φ)
基本定格荷重 動定格
(N)
基本定格荷重 静定格
(N)
転動体材質

406円

( 447円 )
1個 あり

6日目

1046001960SUJ2(相当)

564円

( 620円 )
1個 あり

6日目

1250902400SUJ2(相当)

592円

( 651円 )
1個 あり

6日目

1555802840SUJ2(相当)

611円

( 672円 )
1個 あり

6日目

1759703280SUJ2(相当)

784円

( 862円 )
1個 あり

6日目

2093505040SUJ2(相当)

846円

( 931円 )
10個 -

6日目

25101005600SUJ2(相当)

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました