(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSUC204-C
ステンレスベアリングユニット用カバー KMT BEARINGS

ステンレスベアリングユニット用カバー SSUC204-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
689円
税込単価
758円

ステンレスベアリングユニットカバー、食品用グリスを使用しています。

詳細情報を確認する

  • ベアリングユニット 種類:
    関連部品
  • 材質:
    ステンレスSUS304(相当)

型番

SSUC204-C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SSUC204-C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

規格表

SSUC-C形

軸径
Shaft Dia
(mm)
型番
Number
主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
軸受型番
Bearing Number
重量(g)
Weight(g)Reference
A4A5A7A8A10B6Cr(N)
20SSUC204-C54.319.229365414.3SSUC20422
25SSUC205-C60.324.235416015.4SSUC20527
30SSUC206-C70.429.239457016.9SSUC20636
35SSUC207-C80.434.346538018.7SSUC20744
40SSUC208-C88.239.350568822.9SSUC20854
45SSUC209-C95.244.355619522.9SSUC20966
50SSUC210-C100.149.3636910025.8SSUC21081

SSUC-D形

軸径
Shaft Dia
(mm)
型番
Number
主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
軸受型番
Bearing Number
重量(g)
Weight(g)Reference
d3d5A6hCr(N)
20SSUC204-D54.35414.30.8SSUC20423
25SSUC205-D60.36015.40.8SSUC20530
30SSUC206-D70.47016.90.8SSUC20639
35SSUC207-D80.48018.70.8SSUC20750
40SSUC208-D88.28822.90.8SSUC20864
45SSUC209-D95.29522.90.8SSUC20982
50SSUC210-D100.110025.81.0SSUC210105

製品仕様

Cカバー

  • カバー:ステンレスSUS304(相当)
  • シール:ニトリルゴム

Dカバー

  • カバー:ステンレスSUS304(相当)

型番リスト

型番
軸穴径 d(φ)
使用軸受
関連部品詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSUC204-C

20
SSUC204
Cカバー

10個

689( 758円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスベアリングユニットカバー、食品用グリスを使用しています。

カタログ

 

SSUC204-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスベアリングユニット用カバーの型番SSUC204-Cのページです。
型番SSUC204-Cに関する仕様情報を記載しております。

ステンレスベアリングユニット用カバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SSUC204-D
SSUC205-C
SSUC205-D
SSUC206-C
SSUC206-D
SSUC207-C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
軸穴径 d
(φ)
使用軸受 関連部品詳細

609円

( 670円 )
10個 -

6日目

20SSUC204Dカバー

725円

( 798円 )
10個 -

6日目

25SSUC205Cカバー

572円

( 629円 )
10個 -

6日目

25SSUC205Dカバー

762円

( 838円 )
10個 -

6日目

30SSUC206Cカバー

620円

( 682円 )
10個 -

6日目

30SSUC206Dカバー

1,007円

( 1,108円 )
10個 -

6日目

35SSUC207Cカバー

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました