(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSUC204
インサート軸受け ベアリングユニット用 KMT BEARINGS

インサート軸受け ベアリングユニット用 SSUC204

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,264円
税込単価
2,490円

【特長】・インサート軸受、スチール・ステンレスより選択可能です・ステンレスは食...

詳細情報を確認する

型番

SSUC204 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SSUC204 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

規格表

ベアリングユニット用(UC形)

軸径
Shaft Dia
(mm)
型番
Number
主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
基本定格荷重
Basic Load Rating
重量(kg)
Weight(kg)Reference
dDBCrSS1S2dsC1Cr(N)Cor(N)
17UC203174731171.012.718.35M6×0.754.21280066000.18
20UC204204731171.012.718.35M6×0.754.21280066000.16
25UC205255234.1171.514.319.85M6×0.754.21400078000.19
30UC206306238.1191.515.922.25M6×0.755.219500112000.31
35UC207357242.9202.017.525.46.5M8×15.625700152000.46
40UC208408049.2212.01930.28M8×16.229600182000.63
45UC209458549.2222.01930.28M8×16.331800208000.68
50UC210509051.6242.01932.610M10×1.256.535100232000.78

ステンレス ベアリングユニット用(SSUC形)

軸径
Shaft Dia
(mm)
型番
Number
主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
基本定格荷重
Basic Load Rating
重量(kg)
Weight(kg)Reference
dDBCrSS1S2dsC1Cr(N)Cor(N)
17SSUC203174731171.512.718.55M6×0.754.01270066000.17
20SSUC204204731171.512.718.55M6×0.754.01270066000.15
25SSUC205255234.1171.514.319.85M6×0.754.01400079000.19
30SSUC206306238.1191.515.922.25M6×0.755.219800113000.30
35SSUC207357242.9201.517.525.47M8×15.525600152000.44
40SSUC208408049.2211.61930.28M8×16.229400180000.59
45SSUC209458549.2221.61930.28M8×16.431600206000.65
50SSUC210509051.6241.61932.610M10×1.256.535000232000.73
Cr=基本動定格荷重
Cor=基本静定格荷重

製品仕様

UC形

  • 軸受:SUJ2(相当)
  • 潤滑油:リチウム系グリース
  • 耐熱温度:110℃(参考値)

SSUC形

  • 軸受:SUS440C(相当)
  • 潤滑油:H1認証食品用グリース
  • 耐熱温度:120℃(参考値)

型番リスト

型番
軸穴径 d(φ)
基本定格荷重 動定格(N)
基本定格荷重 静定格(N)
転動体材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSUC204

20
12700
6600
SUS440C(相当)

1個

2,264( 2,490円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサート軸受、スチール・ステンレスより選択可能です
・ステンレスは食品用グリスを使用

カタログ

 

Loading...

SSUC204で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサート軸受け ベアリングユニット用の型番SSUC204のページです。
型番SSUC204に関する仕様情報を記載しております。

インサート軸受け ベアリングユニット用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SSUC203
SSUC205
SSUC206
SSUC207
SSUC208
SSUC209
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
軸穴径 d
(φ)
基本定格荷重 動定格
(N)
基本定格荷重 静定格
(N)
転動体材質

2,692円

( 2,961円 )
1個 あり

6日目

17127006600SUS440C(相当)

2,892円

( 3,181円 )
1個 -

6日目

25140007900SUS440C(相当)

4,120円

( 4,532円 )
1個 -

6日目

301980011300SUS440C(相当)

5,793円

( 6,372円 )
1個 -

6日目

352560015200SUS440C(相当)

6,952円

( 7,647円 )
1個 -

6日目

402940018000SUS440C(相当)

8,536円

( 9,390円 )
1個 あり

6日目

453160020600SUS440C(相当)

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました