(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチファスナー CP-431

ワンタッチファスナー CP-431

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

【特長】・ねじを使わずにパネルや厚みのある設置物も簡単に取付けることができます...

詳細情報を確認する

型番

CP-431 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ピン

ナット

製品仕様

  • 材質:ポリアミド(PA6)
  • 製品質量(g):0.6/個

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-431

1個

350( 385円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじを使わずにパネルや厚みのある設置物も簡単に取付けることができます
・不要な部分はニッパーで簡単にカットできます

カタログ

 

CP-431で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチファスナー CP-431の型番CP-431のページです。
型番CP-431に関する仕様情報を記載しております。

ワンタッチファスナー CP-431のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました