(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:F8000-25-W-ZP4
二次電池対応仕様 エアフィルタ F※000-P4シリーズ CKDエアフィルターF-P4

二次電池対応仕様 エアフィルタ F※000-P4シリーズ F8000-25-W-ZP4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,728円
税込単価
12,901円

【特長】・独自の化学繊維構造の採用により目づまりを大幅に解消し、エレメント寿命...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

F8000-25-W-ZP4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
配管ねじの呼び
流れ方向
ろ過度
ドレン貯容量(cm3)
ボウル材質
ブラケット
配管アダプタセット(添付)
ボウル樹脂材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F8000-25-W-ZP4

1
右方向
5μm
170
樹脂
添付なし
添付なし
ナイロン

1個

11,728( 12,901円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の化学繊維構造の採用により目づまりを大幅に解消し、エレメント寿命を大幅に高めることで錆の心配は不要
・空気圧に含まれた有害なゴミ・異物などをろ過するとことが可能で、タール・カーボンを効果的に分離することができます
・主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易に可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

F8000-25-W-ZP4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二次電池対応仕様 エアフィルタ F※000-P4シリーズの型番F8000-25-W-ZP4のページです。
型番F8000-25-W-ZP4に関する仕様情報を記載しております。

二次電池対応仕様 エアフィルタ F※000-P4シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F1000-8-W-ZX1P4
F2000-10-W-P4
F2000-8-W-P4
F8000-25-W-ZP4-A20W
F8000-25-W-ZP4-A25W
F8000-25-W-ZP4-A32W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
配管ねじの呼び 流れ方向 ろ過度 ドレン貯容量
(cm3)
ボウル材質 ブラケット 配管アダプタセット(添付) ボウル樹脂材質詳細

2,671円

( 2,938円 )
1個 -

18日目

1/4左方向5μm12樹脂添付なし添付なしナイロン

3,086円

( 3,395円 )
1個 -

18日目

3/8右方向5μm25ポリカーボネート添付なし添付なし-

3,086円

( 3,395円 )
1個 -

18日目

1/4右方向5μm25ポリカーボネート添付なし添付なし-

16,599円

( 18,259円 )
1個 -

18日目

1右方向5μm170樹脂添付なし3/4配管アダプタセットナイロン

16,599円

( 18,259円 )
1個 -

18日目

1右方向5μm170樹脂添付なし1配管アダプタセットナイロン

16,599円

( 18,259円 )
1個 -

18日目

1右方向5μm170樹脂添付なし1 1/4配管アダプタセットナイロン

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました